Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L=lunghezza (mm) | L3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | - | 6.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | - | 8.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | - | 10.5 | 1.2 | 2 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | - | 12.5 | 1.2 | 2 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | - | 16.5 | 1.2 | 2 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | 30.5 | 30.5 | 1.2 | 2 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M4 | 2.5 | 40.5 | 40.5 | 1.2 | 2 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | - | 8.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | - | 10.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | - | 12.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | - | 16.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | - | 20.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | 30.5 | 30.5 | 1.3 | 2.5 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M5 | 3 | 40.5 | 40.5 | 1.3 | 2.5 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 11.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 12.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 16.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 17.5 | 1.9 | 3 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 20.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 25.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 26.5 | 1.9 | 3 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 30.5 | 1.9 | 3 | ||
3.15 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | - | 40.5 | 1.9 | 3 | ||
3.15 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | 41.5 | 41.5 | 1.9 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | 51.5 | 51.5 | 1.9 | 3 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M6 | 4 | 61.5 | 61.5 | 1.9 | 3 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 12 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 14 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 16 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 18 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 20 | 2.4 | 4 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 22 | 2.4 | 4 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 26 | 2.4 | 4 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 32 | 2.4 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | - | 42 | 2.4 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | 52 | 52 | 2.4 | 4 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | 62 | 62 | 2.4 | 4 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M8 | 5.5 | 82 | 82 | 2.4 | 4 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 14 | 2.6 | 5 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 18 | 2.6 | 5 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 22 | 2.6 | 5 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 27 | 2.6 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 34 | 2.6 | 5 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | - | 37 | 2.6 | 5 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | 52 | 52 | 2.6 | 5 | ||
3.36 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | 62 | 62 | 2.6 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M10 | 7 | 82 | 82 | 2.6 | 5 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 18.5 | 3.3 | 6 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 20.5 | 3.3 | 6 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 22.5 | 3.3 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 27.5 | 3.3 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 32.5 | 3.3 | 6 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | - | 42.5 | 3.3 | 6 | ||
3.36 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | 52.5 | 52.5 | 3.3 | 6 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | 62.5 | 62.5 | 3.3 | 6 | ||
3.52 € | 1 | 4 giorni | Ottone | Ottone | M12 | 8.5 | 82.5 | 82.5 | 3.3 | 6 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | POM | Pom | M4 | 2 | - | 7 | 1.7 | 2 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | POM | Pom | M4 | 2 | - | 9 | 1.7 | 2 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | POM | Pom | M4 | 2 | - | 11 | 1.7 | 2 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | POM | Pom | M4 | 2 | - | 13 | 1.7 | 2 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Grado | 10.9 | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L(mm)
L=lunghezza(mm)
L3(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali