Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 3 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 3 | 12.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | M5 | 3 | 16.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | M5 | 3 | 20.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4 | 13.5 | 1.9 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4 | 17.5 | 1.9 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4 | 21.5 | 1.9 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4 | 26.5 | 1.9 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 5.5 | 14 | 2.4 | 1 | 4 | 15 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 5.5 | 18 | 2.4 | 1 | 4 | 15 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 5.5 | 22 | 2.4 | 1 | 4 | 15 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 5.5 | 27 | 2.4 | 1 | 4 | 15 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 5.5 | 34 | 2.4 | 1 | 4 | 15 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 7 | 18 | 2.6 | 1.5 | 5 | 20 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 7 | 22 | 2.6 | 1.5 | 5 | 20 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 7 | 27 | 2.6 | 1.5 | 5 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 7 | 34 | 2.6 | 1.5 | 5 | 20 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | M10 | 7 | 42 | 2.6 | 1.5 | 5 | 20 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Grado | 10.9 | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per utensili | Componente di finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali