Viti di spinta con cuscinetto di spinta (K0688)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0688.06X32
K0688.06X37
K0688.06X42
K0688.06X52
K0688.08X38
K0688.08X43
K0688.08X48
K0688.08X53
K0688.08X63
K0688.10X53
K0688.10X58
K0688.10X63
K0688.10X68
K0688.10X83
K0688.12X63
K0688.12X68
K0688.12X73
K0688.12X83
K0688.12X103
K0688.16X68
K0688.16X73
K0688.16X83
K0688.16X103
K0688.16X128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S
(mm)
F max.
(kN)

2.23 €

1 4 giorni M6127322.51

2.24 €

1 4 giorni M6127372.51

2.27 €

1 4 giorni M6127422.51

2.30 €

1 4 giorni M6127522.51

2.47 €

1 4 giorni M81693842.3

2.51 €

1 4 giorni M81694342.3

2.56 €

1 4 giorni M81694842.3

2.61 €

1 4 giorni M81695342.3

2.70 €

1 4 giorni M81696342.3

3.16 €

1 4 giorni M10201153.553.5

3.17 €

1 4 giorni M10201158.553.5

3.23 €

1 4 giorni M10201163.553.5

3.29 €

1 4 giorni M10201168.553.5

3.45 €

1 4 giorni M10201183.553.5

3.92 €

1 4 giorni M12251364.564.6

3.94 €

1 4 giorni M12251369.564.6

4.05 €

1 4 giorni M12251374.564.6

4.14 €

1 4 giorni M12251384.564.6

4.42 €

1 4 giorni M122513104.564.6

6.23 €

1 4 giorni M16321570.376

6.37 €

1 4 giorni M16321575.376

6.61 €

1 4 giorni M16321585.376

7.18 €

1 4 giorni M163215105.376

7.59 €

1 4 giorni M163215130.376

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico