Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0689.06X52 |
K0689.08X63 |
K0689.10X84 |
K0689.12X104 |
K0689.14X105 |
K0689.16X130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 12 | 7 | 52 | 2.5 | 1 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 9 | 63 | 4 | 2.3 | ||
5.61 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 11 | 84 | 5 | 3.5 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | M12 | 25 | 13 | 104 | 6 | 4.6 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | M14 | 28 | 14 | 105 | 6 | 5 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | M16 | 32 | 15 | 130 | 7 | 6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S(mm)
F max.(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali