Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1734.1219 |
K1734.2219 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | |
---|---|---|---|---|---|
101.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile a sfera | ||
101.14 € | 1 | 4 giorni | Sfera in poliammide |
Loading...
D.E. D(Ø) | 63 | Diam. sfera SD(Ø) | 19 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | senza serrare | D=diametro(mm) | 50 |
D2(mm) | 6.5 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 2 |
carico massimo (sfera in alto)(kg) | 120 | carico massimo (sfera in basso)(kg) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali