Gruppi di trasferimento a sfere con fori di fissaggio, senza custodia (K0764)

Gruppi di trasferimento a sfere con fori di fissaggio, senza custodia (K0764)
· Facilità di montaggio e smontaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Utilizzabile in modo versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0764.122
K0764.222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
Materiale dei componenti Forma

15.05 €

1 4 giorni 1200AcciaioB

31.56 €

1 4 giorni 900Acciaio inoxC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 45 Diam. sfera SD(Ø) 22 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale galvanizzato D=diametro(mm) 33-0.2 H=altezza(mm) 27.7
H1=altezza(mm) 9.8±0.2 H2(mm) 5 Numero di fori di fissaggio 3

Supporto tecnico