Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0765.115 |
K0765.122 |
K0765.130 |
K0765.215 |
K0765.222 |
K0765.230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (N) | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Materiale dei componenti | Forma | D=diametro (mm) | Ricevitore-Ø DB (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 4 giorni | 600 | 31 | 15.8 | Acciaio | B | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 45 | 22.2 | Acciaio | B | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | ||
35.62 € | 1 | 4 giorni | 3000 | 55 | 30 | Acciaio | B | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 | ||
22.97 € | 1 | 4 giorni | 600 | 31 | 15.8 | Acciaio inox | C | 24±0.1 | 25 +0.5 | 21 | 9.5 | 2.8 | 2 | ||
35.75 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 45 | 22.2 | Acciaio inox | C | 36±0.1 | 37 +0.5 | 30 | 9.8 | 2.8 | 3 | ||
55.19 € | 1 | 4 giorni | 3000 | 55 | 30 | Acciaio inox | C | 45±0.1 | 46 +0.5 | 37 | 13.8 | 4 | 6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
Materiale dei componenti
Forma
D=diametro(mm)
Ricevitore-Ø DB(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali