Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio (K0760)

Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio (K0760)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Utilizzabile in modo versatile

· Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0760.115
K0760.122
K0760.130
K0760.145
K0760.215
K0760.222
K0760.230
K0760.245
K0760.315
K0760.322
K0760.330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Forma D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

6.67 €

1 4 giorni 6003115.8AcciaiogalvanizzatoAcciaioB24±0.065219.52.86.3

10.64 €

1 4 giorni 16004522.2AcciaiogalvanizzatoAcciaioB36±0.080309.82.85.5

19.73 €

1 4 giorni 30005530AcciaiogalvanizzatoAcciaioB45±0.0803713.848.3

57.85 €

1 4 giorni 61007544.5AcciaiogalvanizzatoAcciaioB62±0.09553.519410

13.65 €

1 4 giorni 6003115.8AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC24±0.065219.52.86.3

19.27 €

1 4 giorni 16004522.2AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC36±0.080309.82.85.5

32.27 €

1 4 giorni 30005530AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC45±0.0803713.848.3

108.81 €

1 4 giorni 61007544.5AcciaiogalvanizzatoAcciaio inoxC62±0.09553.519410

17.00 €

1 4 giorni 3803115.8Acciaio inox-Acciaio inoxD24±0.065219.52.86.3

25.27 €

1 4 giorni 10004522.2Acciaio inox-Acciaio inoxD36±0.080309.82.85.5

57.85 €

1 4 giorni 20005530Acciaio inox-Acciaio inoxD45±0.0803713.848.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico