Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1322.190820 |
K1322.190835 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | 4 giorni | 50.2 | 20 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 75.2 | 45 |
Loading...
Carico ammesso(N) | 250 | D.E. D(Ø) | 32.1 | Diam. sfera SD(Ø) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4021 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | lucido | D=diametro(mm) | 25.4 |
D2(mm) | M8 | H1=altezza(mm) | 4.7 | Coppia di serraggio delle viti(Nm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali