Morsetti a leva mini a spinta-trazione forma B (K0745)

Morsetti a leva mini a spinta-trazione forma B (K0745)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Per spazi particolarmente ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0745.20050

Codice componente
K0745.20050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.93 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 16 Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso Forma B
Forza di fissaggio F1(N) 500 Forza di fissaggio F2(N) 500

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini a spinta-trazione forma B (K0745), il codice articolo è il seguente: K0745.20050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0745.20050.

Supporto tecnico