Morsetti a leva mini a spinta-trazione senza staffa di montaggio (K0083)

Morsetti a leva mini a spinta-trazione senza staffa di montaggio (K0083)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Per spazi particolarmente ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0083.0050
K0083.0050N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale

17.04 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato

39.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa S(mm) 16 Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione
Angolo di apertura della maniglia 190° Forza manuale FH(N) 80 Forza di serraggio F1(N) 500
Forza di fissaggio F2(N) 500 A(mm) 16 A1(mm) 31
A2(mm) 7 A3(mm) 8 A4(mm) 11
B(mm) 16 B1(mm) 28.5 B2(mm) 7.5
C(mm) 13 C1(mm) 7.5 D(mm) 4.8
D1(mm) 6.35 E(mm) 15.5 H(mm) 42
L(mm) 68 L1(mm) 35 L2(mm) 23
L3(mm) 12 M(mm) M4 S(mm) 2.5
F2=forza di fissaggio(N) 500

Supporto tecnico