Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0084.0250 |
K0084.0450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Angolo di apertura della maniglia | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | S1 (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 giorni | 32 | 190° | 170 | 1500 | 2500 | 23 | 13 | 57.5 | 42 | 25 | 6.5 | 11.1 | 85 | 136 | 52.5 | 14 | 12 | M6x25 | M20x1.5 | 60 | 4 | 2500 | ||
48.13 € | 1 | 4 giorni | 38 | 185° | 180 | 2000 | 4000 | 30 | 18 | 64 | 45 | 30 | 8.5 | 16 | 120 | 173 | 60 | 17 | 20 | M10x50 | M24x1.5 | 90 | 5 | 4000 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancione | Versione 2 | con staffa di montaggio | B(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Angolo di apertura della maniglia
Forza manuale FH(N)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
S1(mm)
F2=forza di fissaggio(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali