Morsetti a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K0085)

Morsetti a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K0085)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Montabile in qualsiasi posizione tramite il dado di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0085.0100
K0085.0100N
K0085.0200
K0085.0200N
K0085.0400
K0085.0400N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Versione 2 Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
S1
(mm)

43.56 €

1 4 giorni Acciaio20zincato e passivatocon staffa di montaggio4050010002013.51844-25285.210986934101523M6x25M16x1.5704

86.74 €

1 4 giorni Acciaio inox20lucidosenza staffa di montaggio405001000-----2526-10-6934101523M6x25M16x1.570-

56.07 €

1 4 giorni Acciaio40zincato e passivatocon staffa di montaggio5020002000231330574228346.51214710853122541M8x40M20x1.51124

101.88 €

1 4 giorni Acciaio inox40lucidosenza staffa di montaggio5020002000-----2825-12-10853122541M8x40M20x1.5112-

83.17 €

1 4 giorni Acciaio68zincato e passivatocon staffa di montaggio15025004000301830644538308.51616017588173571M10x50M24x1.51305

159.83 €

1 4 giorni Acciaio inox68lucidosenza staffa di montaggio15025004000-----3830-16-17588173571M10x50M24x1.5130-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione Angolo di apertura della maniglia 190°

Supporto tecnico