Morsetti a leva a spinta-trazione senza staffa di montaggio (K0086)

Morsetti a leva a spinta-trazione senza staffa di montaggio (K0086)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Montabile in qualsiasi posizione tramite il dado di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0086.0350
K0086.0550
K0086.0750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)

59.89 €

1 4 giorni 251101500350020.59.51019106.512349161833M6x25M16x1.597

76.92 €

1 4 giorni 381401600550024.512132413015960203040M8x40M20x1.5118

103.73 €

1 4 giorni 67160160075003114.21628.514923593234070M10x50M24x1.5135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione Angolo di apertura della maniglia 185°

Supporto tecnico