Morsetti a leva a spinta-trazione senza staffa di montaggio (K1440) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1440.03500
K1440.05500
K1440.07500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)

56.18 €

1 4 giorni 3110014003500249.51019104.5126.452161836M6x25M16x1.5953500

70.16 €

1 4 giorni 381401500550025.6121324120.5158.560203040M8x40M20x1.5108.55500

89.25 €

1 4 giorni 67160160075002914.31628.6146.3234.992.8234069.8M10x50M24x1.51327500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso Angolo di apertura della maniglia 185°

Supporto tecnico