Presse a leva per il funzionamento manuale (K0095) (Codici componente - Download CAD)

Presse a leva per il funzionamento manuale (K0095)
· Montare, rivettare, cianfrinare, imprimere, deformare, tagliare, punzonare

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, industria della plastica

· Forze elevate fino a 25 kN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0095.0600
K0095.1200
K0095.2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 Peso
(kg)
RoHS

280.38 €

1 4 giorni 32140580060001509594505010080914202307530M85 mm/1100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1460 N,--

441.14 €

1 4 giorni 5015093001200019211511260601209511202904010040M105 mm/1670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N,--

608.44 €

1 4 giorni 751701100025000238145142757515012511254185012060M1210 mm/1000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm/3530 N, 75 mm/11000 N18,6700true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio
Angolo di apertura della maniglia 185° Versione 1 modello a mano Denominazione Pressa a Ginocchiera

Supporto tecnico