Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo A (K0566)

Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo A (K0566)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0566.00800855
K0566.01001055
K0566.01001555
K0566.01500855
K0566.01501055
K0566.01501555
K0566.015015551
K0566.02000855
K0566.02001055
K0566.02001555
K0566.020015551
K0566.02002055
K0566.02002555
K0566.02501055
K0566.02501555
K0566.02502055
K0566.025020551
K0566.02502555
K0566.02503055
K0566.03001555
K0566.03002055
K0566.030020551
K0566.03002555
K0566.030025551
K0566.03003055
K0566.03004055
K0566.04001555
K0566.04002055
K0566.04003055
K0566.040030551
K0566.04004055
K0566.05002055
K0566.05002555
K0566.05003055
K0566.05004055
K0566.05005055
K0566.06004055
K0566.07004555
K0566.07502555
K0566.07504055
K0566.07505055
K0566.07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.72 €

1 4 giorni 31M3824Acciaio86

0.84 €

1 4 giorni 32M41035Acciaio1010

0.92 €

1 4 giorni 50M41550Acciaio1010

0.79 €

1 4 giorni 104M48130Acciaio1510

0.84 €

1 4 giorni 122M410122Acciaio1510

0.89 €

1 4 giorni 88M41559Acciaio1510

1.83 €

1 4 giorni 88M41559Acciaio inox1512

1.01 €

1 4 giorni 580M68725Acciaio2018

1.04 €

1 4 giorni 300M610300Acciaio2018

1.18 €

1 4 giorni 300M615200Acciaio2018

2.56 €

1 4 giorni 300M615200Acciaio inox2018

1.21 €

1 4 giorni 332M620133Acciaio2018

1.27 €

1 4 giorni 270M62590Acciaio2018

1.10 €

1 4 giorni 800M610800Acciaio2518

1.13 €

1 4 giorni 441M615294Acciaio2518

1.15 €

1 4 giorni 500M620200Acciaio2518

2.69 €

1 4 giorni 500M620200Acciaio inox2518

1.21 €

1 4 giorni 282M62594Acciaio2518

1.27 €

1 4 giorni 280M63070Acciaio2518

1.30 €

1 4 giorni 880M815587Acciaio3023

1.32 €

1 4 giorni 795M820318Acciaio3023

2.83 €

1 4 giorni 795M820318Acciaio inox3023

1.36 €

1 4 giorni 549M825183Acciaio3023

2.90 €

1 4 giorni 549M825183Acciaio inox3023

1.43 €

1 4 giorni 600M830150Acciaio3023

1.75 €

1 4 giorni 385M84077Acciaio3023

1.99 €

1 4 giorni 1875M8151250Acciaio4023

2.20 €

1 4 giorni 1412M820565Acciaio4023

2.33 €

1 4 giorni 1200M830300Acciaio4023

4.99 €

1 4 giorni 1200M830300Acciaio inox4023

2.46 €

1 4 giorni 945M840189Acciaio4023

2.27 €

1 4 giorni 3250M10201300Acciaio5028

2.33 €

1 4 giorni 2000M1025667Acciaio5028

2.46 €

1 4 giorni 2000M1030500Acciaio5028

2.70 €

1 4 giorni 1500M1040300Acciaio5028

3.09 €

1 4 giorni 1153M1050193Acciaio5028

4.36 €

1 4 giorni 1885M1040377Acciaio6028

5.46 €

1 4 giorni 2255M1045410Acciaio7028

4.95 €

1 4 giorni 4965M12251655Acciaio7537

6.15 €

1 4 giorni 3585M1240717Acciaio7537

6.30 €

1 4 giorni 2820M1250470Acciaio7537

6.41 €

1 4 giorni 2835M1255405Acciaio7537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti nero

Supporto tecnico