Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo B (K0568)

Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo B (K0568)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0568.00800855
K0568.008008551
K0568.01001055
K0568.010010551
K0568.01001555
K0568.01500855
K0568.015010551
K0568.01501555
K0568.02001555
K0568.02002055
K0568.020020551
K0568.02002555
K0568.02501555
K0568.02502055
K0568.025020551
K0568.02502555
K0568.02503055
K0568.03001555
K0568.03002055
K0568.030020551
K0568.03002555
K0568.03003055
K0568.03004055
K0568.04002055
K0568.040020551
K0568.04003055
K0568.04004055
K0568.05002055
K0568.05002555
K0568.05003055
K0568.05004055
K0568.05005055
K0568.06004055
K0568.07004555
K0568.07502555
K0568.07504055
K0568.07505055
K0568.07505555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.94 €

1 4 giorni 17M3835Acciaio863

1.99 €

1 4 giorni 17M3835Acciaio inox883

0.84 €

1 4 giorni 75M41075Acciaio10104

1.99 €

1 4 giorni 75M41075Acciaio inox10104

0.89 €

1 4 giorni 60M41550Acciaio10104

0.89 €

1 4 giorni 130M410130Acciaio15104

2.04 €

1 4 giorni -M410-Acciaio inox15104

0.94 €

1 4 giorni 120M415100Acciaio15104

1.18 €

1 4 giorni 390M615325Acciaio20186

1.27 €

1 4 giorni 260M620130Acciaio20186

2.69 €

1 4 giorni 260M620130Acciaio inox20186

1.27 €

1 4 giorni 210M62595Acciaio20186

1.18 €

1 4 giorni 399M615333Acciaio25186

1.18 €

1 4 giorni 410M620195Acciaio25186

2.84 €

1 4 giorni 410M620195Acciaio inox25186

1.27 €

1 4 giorni 257M625117Acciaio25186

1.30 €

1 4 giorni 300M630100Acciaio25186

1.32 €

1 4 giorni 708M815590Acciaio30238

1.32 €

1 4 giorni 560M820280Acciaio30238

3.00 €

1 4 giorni 560M820280Acciaio inox30238

1.40 €

1 4 giorni 396M825180Acciaio30238

1.43 €

1 4 giorni 504M830168Acciaio30238

1.75 €

1 4 giorni 308M84088Acciaio30238

2.20 €

1 4 giorni 840M820700Acciaio40238

5.38 €

1 4 giorni 840M820700Acciaio inox40238

2.33 €

1 4 giorni 820M830273Acciaio40238

2.46 €

1 4 giorni 660M840189Acciaio40238

2.27 €

1 4 giorni 2500M10201471Acciaio502810

2.33 €

1 4 giorni 1386M1025630Acciaio502810

2.46 €

1 4 giorni 1635M1030545Acciaio502810

2.70 €

1 4 giorni 1116M1040310Acciaio502810

3.09 €

1 4 giorni 900M1050180Acciaio502810

4.36 €

1 4 giorni 1750M1040500Acciaio602810

5.46 €

1 4 giorni 2400M1045600Acciaio702810

4.95 €

1 4 giorni 3660M12252440Acciaio753712

6.15 €

1 4 giorni 2450M1240700Acciaio753712

6.30 €

1 4 giorni 2600M1250520Acciaio753712

6.41 €

1 4 giorni 2178M1255396Acciaio753712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti nero

Supporto tecnico