Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo C (K0569)

Cuscinetti in gomma acciaio o acciaio inox, tipo C (K0569)
· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0569.01001055
K0569.010010551
K0569.01001555
K0569.01501555
K0569.015015551
K0569.02002055
K0569.020020551
K0569.02002555
K0569.02502055
K0569.02502555
K0569.025025551
K0569.02503055
K0569.03002055
K0569.030020551
K0569.03003055
K0569.030030551
K0569.03004055
K0569.04003055
K0569.040030551
K0569.04004055
K0569.05003055
K0569.05004055
K0569.05005055
K0569.07504055
K0569.07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.89 €

1 4 giorni 50M410100Acciaio104

1.83 €

1 4 giorni 50M410100Acciaio inox104

0.92 €

1 4 giorni 50M41550Acciaio104

0.94 €

1 4 giorni 100M415100Acciaio154

1.99 €

1 4 giorni 100M415100Acciaio inox154

1.27 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio206

2.56 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio inox206

1.27 €

1 4 giorni 180M625120Acciaio206

1.18 €

1 4 giorni 276M620230Acciaio256

1.27 €

1 4 giorni 165M625110Acciaio256

2.69 €

1 4 giorni 165M625110Acciaio inox256

1.30 €

1 4 giorni 160M63080Acciaio256

1.32 €

1 4 giorni 637M820425Acciaio308

2.83 €

1 4 giorni 637M820425Acciaio inox308

1.43 €

1 4 giorni 350M830175Acciaio308

3.02 €

1 4 giorni 350M830175Acciaio inox308

1.75 €

1 4 giorni 400M840133Acciaio308

2.33 €

1 4 giorni 1060M830530Acciaio408

4.99 €

1 4 giorni 1060M830530Acciaio inox408

2.44 €

1 4 giorni 666M840222Acciaio408

2.46 €

1 4 giorni 1360M1030680Acciaio5010

2.70 €

1 4 giorni 1000M1040333Acciaio5010

3.09 €

1 4 giorni 665M1050190Acciaio5010

6.15 €

1 4 giorni 2250M1240750Acciaio7512

6.30 €

1 4 giorni 2225M1250636Acciaio7512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti nero

Supporto tecnico