Cuscinetti in gomma tipo AT conici (K0567)

Cuscinetti in gomma tipo AT conici (K0567)
· Maggiore durata prevista: riduzione degli elevati carichi sui bordi della gomma

· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0567.01001057
K0567.01501557
K0567.02001557
K0567.03002057
K0567.04003057
K0567.04004857
K0567.05003057
K0567.07504057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.84 €

1 4 giorni 37M4103110813

0.89 €

1 4 giorni 135M41571151213

1.15 €

1 4 giorni 283M615177201418

1.43 €

1 4 giorni 763M820212302223

2.04 €

1 4 giorni 1111M830202403323

2.33 €

1 4 giorni 626M848101402023

2.58 €

1 4 giorni 1229M1030351504028

6.00 €

1 4 giorni 2330M1240466755037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 57 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti nero

Supporto tecnico