Cuscinetti in gomma tipo CT conici (K0570)

Cuscinetti in gomma tipo CT conici (K0570)
· Maggiore durata prevista: riduzione degli elevati carichi sui bordi della gomma

· Elemento di smorzamento elastico

· Riduzione delle vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0570.01501557
K0570.02001557
K0570.03002057
K0570.04003057
K0570.04004857
K0570.05003057
K0570.07504057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.92 €

1 4 giorni 122M41511115124

1.15 €

1 4 giorni 227M61522720146

1.43 €

1 4 giorni 504M82025230228

2.04 €

1 4 giorni 796M83019940338

2.33 €

1 4 giorni 555M84811140208

2.58 €

1 4 giorni 998M1030499504010

6.00 €

1 4 giorni 2030M1240597755012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 57 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale

Supporto tecnico