Cuscinetti in gomma tipo E (K0573)

Cuscinetti in gomma tipo E (K0573)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0573.00800855
K0573.01501255
K0573.01501555
K0573.01502055
K0573.02001555
K0573.02002055
K0573.02002555
K0573.02501555
K0573.02502555
K0573.02503055
K0573.02504055
K0573.03001555
K0573.03002555
K0573.03003055
K0573.03004055
K0573.04002055
K0573.04002555
K0573.04003055
K0573.04004055
K0573.05002055
K0573.05002555
K0573.05003055
K0573.05004055
K0573.05005055
K0573.06003055
K0573.06004055
K0573.06005055
K0573.07004255
K0573.07004555
K0573.07502555
K0573.07503055
K0573.07504055
K0573.07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.84 €

1 4 giorni 44M388883

0.89 €

1 4 giorni 182M412165154

0.89 €

1 4 giorni 130M415100154

0.97 €

1 4 giorni 113M42075154

1.01 €

1 4 giorni 246M615145206

1.08 €

1 4 giorni 216M62094206

1.13 €

1 4 giorni 169M62565206

1.10 €

1 4 giorni 540M615270256

1.13 €

1 4 giorni 315M625105256

1.21 €

1 4 giorni 281M63085256

1.40 €

1 4 giorni 300M64075256

1.27 €

1 4 giorni 491M815545308

1.32 €

1 4 giorni 416M825160308

1.36 €

1 4 giorni 425M830125308

1.67 €

1 4 giorni 315M84085308

2.12 €

1 4 giorni 660M820550408

2.20 €

1 4 giorni 1000M825500408

2.27 €

1 4 giorni 870M830300408

2.37 €

1 4 giorni 1040M840260408

2.23 €

1 4 giorni 860M10208605010

2.27 €

1 4 giorni 1400M10257005010

2.37 €

1 4 giorni 1575M10304505010

2.61 €

1 4 giorni 1400M10403505010

2.99 €

1 4 giorni 850M10501705010

4.28 €

1 4 giorni 1400M10307006010

4.47 €

1 4 giorni 1600M10404006010

4.70 €

1 4 giorni 1200M10502406010

5.29 €

1 4 giorni 2600M10425207010

5.38 €

1 4 giorni 3060M10456807010

5.20 €

1 4 giorni 1816M122512117512

5.54 €

1 4 giorni 2289M123010907512

6.05 €

1 4 giorni 2000M12405007512

6.22 €

1 4 giorni 2750M12505507512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti nero

Supporto tecnico