Perni di posizionamento cilindrici, forma B (K0293)

Perni di posizionamento cilindrici, forma B (K0293)
· Servono al posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

· Idonei come piedini per dispositivi

· Temprati e rettificati

· Superfici di appoggio senza centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0293.206
K0293.208
K0293.210
K0293.212
K0293.216
K0293.220
K0293.225
K0293.306
K0293.308
K0293.310
K0293.312
K0293.316
K0293.320
K0293.325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

7.10 €

1 4 giorni corto64761.240.02

7.37 €

1 4 giorni corto861091.660.02

7.62 €

1 4 giorni corto1061091.660.02

8.18 €

1 4 giorni corto1261091.660.02

9.73 €

1 4 giorni corto1681312280.04

12.36 €

1 4 giorni corto20121518290.04

13.36 €

1 4 giorni corto251215182.590.04

7.20 €

1 4 giorni lungo641261.240.02

7.51 €

1 4 giorni lungo861691.660.02

7.82 €

1 4 giorni lungo1061891.660.02

8.45 €

1 4 giorni lungo1261891.660.02

9.80 €

1 4 giorni lungo1682212280.04

12.95 €

1 4 giorni lungo20122518290.04

14.82 €

1 4 giorni lungo251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma B

Supporto tecnico