Perno di riferimento con filettatura interna, forma C, appiattita (K1094)

Perno di riferimento con filettatura interna, forma C, appiattita (K1094)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce

· Temprati e rettificati (60 HRC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1094.405
K1094.406
K1094.408
K1094.410
K1094.412
K1094.416
K1094.420
K1094.505
K1094.506
K1094.508
K1094.510
K1094.512
K1094.516
K1094.520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Versione 1 B
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
G
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

10.53 €

1 4 giorni -corto-53-8351.50-

10.53 €

1 4 giorni -corto-64-10461.80-

10.78 €

1 4 giorni Acciaiocorto2.586M2.511.467.42.55

11.20 €

1 4 giorni Acciaiocorto3.0107M2.513.779.735

11.66 €

1 4 giorni Acciaiocorto3.5128M3168123.56

13.93 €

1 4 giorni Acciaiocorto51612M420121558

21.13 €

1 4 giorni Acciaiocorto62014M525.51419.5610

11.07 €

1 4 giorni -lungo-53-10351.50-

11.07 €

1 4 giorni -lungo-64-12461.80-

11.20 €

1 4 giorni Acciaiolungo2.586M2.517.467.42.55

11.66 €

1 4 giorni Acciaiolungo3.0107M2.521.779.735

12.12 €

1 4 giorni Acciaiolungo3.5128M3248123.56

15.31 €

1 4 giorni Acciaiolungo51612M429121558

22.08 €

1 4 giorni Acciaiolungo62014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Forma C

Supporto tecnico