Perni di riferimento in espansione (K0356)

Perni di riferimento in espansione (K0356)
· Posizionamento di piastre modulari su tavole macchina con cava a T

· Può essere azionato da due lati

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0356.1610
K0356.1612
K0356.1614
K0356.2024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1=diametro perno
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
Consigliato Ø
(mm)

30.56 €

1 4 giorni A1020-1616.01 ±0.01

27.85 €

1 4 giorni A1222-1616.01 ±0.01

27.85 €

1 4 giorni B1416181616.01 ±0.01

38.77 €

1 4 giorni B2428322020.01 ±0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico