Perni di riferimento con estremità sferica forma A (K0350)

Perni di riferimento con estremità sferica forma A (K0350)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Acciaio temprato e rettificato

· Acciaio inox rettificato e kolsterizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0350.05
K0350.06
K0350.08
K0350.10
K0350.12
K0350.14
K0350.16
K0350.20
K0350.25
K0350.30
K0350.40
K0350.50
K0350.505
K0350.506
K0350.508
K0350.510
K0350.512
K0350.514
K0350.516
K0350.520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) A
(mm)
B
(mm)
C=diametro
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

12.16 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio555652M2.54.5R 1

13.67 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio666862M35R 1

15.47 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio8881082M36R 2

16.08 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio10101013102.5M36R 2,5

16.57 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio12121215123M48R 3

18.20 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio14141417143.5M48R 3,5

18.31 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio16161620164M510R 4

22.30 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio20202025205M510R 5

24.32 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio25252525256M510R 6

32.89 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio30303030308M612R 8

67.71 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio404040404010M612R 10

95.46 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio505050505012M612R 12

17.27 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox555652M2.54.5R 1

19.42 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox666862M35R 1

22.20 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox8881082M36R 2

23.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox10101013102.5M36R 2,5

24.23 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox12121215123M48R 3

26.50 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox14141417143.5M48R 3,5

26.71 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox16161620164M510R 4

40.41 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico