Perni di riferimento con estremità sferica forma B (K0351)

Perni di riferimento con estremità sferica forma B (K0351)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Acciaio temprato e rettificato

· Acciaio inox rettificato e kolsterizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0351.06
K0351.08
K0351.10
K0351.12
K0351.14
K0351.16
K0351.20
K0351.22
K0351.25
K0351.506
K0351.508
K0351.510
K0351.512
K0351.514
K0351.516
K0351.520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) A
(mm)
B
(mm)
C=diametro
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

14.33 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio646462M2.54.5R 1

16.15 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio868682M36R 2

18.43 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio107107102.5M36R 2,5

18.91 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio128128123M48R 3

20.08 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio14101410143.5M48R 3,5

20.53 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio16121612164M510R 4

23.30 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio20142014205M510R 5

25.83 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio22162216225.5M510R 5,5

27.96 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio25182518256M510R 6

20.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox646462M2.54.5R 1

23.20 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox868682M36R 2

26.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox107107102.5M36R 2,5

27.66 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox128128123M48R 3

28.95 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox14101410143.5M48R 3,5

29.88 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox16121612164M510R 4

42.41 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox20142014205M510R 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Supporto tecnico