Piedi macchina forma B (K0687)

Piedi macchina forma B (K0687)
· Elementi a impiego universale per il supporto elastico di macchine di ogni tipo

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, cantieristica navale

· Utilizzo per evitare movimenti orizzontali

· Impediscono la trasmissione di vibrazioni e rumori

· Modello: senza o con protezione anti distacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0687.150060
K0687.150160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione

46.72 €

1 4 giorni senza protezione contro il taglio

62.59 €

1 4 giorni con protezione al taglio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale Forma B
A(mm) 132 D=diametro piastra(mm) 150 D1(mm) M16
D2(mm) 12.5 H=altezza(mm) 51 L(mm) 168
Carico massimo(kN) 8

Supporto tecnico