Cuscinetti di spinta (K0393)

Cuscinetti di spinta (K0393)
· Compatibile con steli filettati con testa a sfera

· Materiale: acciaio o poliammide (PA 6)

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0393.06
K0393.08
K0393.10
K0393.12
K0393.206
K0393.208
K0393.210
K0393.212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Forma Misura D1=diametro piastra
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L5
(mm)
Adatto per grani

1.09 €

1 4 giorni AcciaioA1154.48.67.62.53.8M6

1.28 €

1 4 giorni AcciaioA2185.91293.54.4M8

1.32 €

1 4 giorni AcciaioA3217.9151145M10

1.78 €

1 4 giorni AcciaioA4257.9181356.9M12

0.45 €

1 4 giorni PoliammideA1154.48.67.62.53.8M6

0.54 €

1 4 giorni PoliammideB2185.91293.54.4M8

0.60 €

1 4 giorni PoliammideC3217.9151145M10

0.78 €

1 4 giorni PoliammideC4257.9181356.9M12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico