Inserti tubo tondi con Boccola filettata (K0431)

Inserti tubo tondi con Boccola filettata (K0431)
· Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle ai tubi

· Materiale: tappi in termoplastica rinforzata in fibra di vetro, inserto filettato in ottone

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0431.103010
K0431.103815
K0431.104215
K0431.123010
K0431.123815
K0431.124215
K0431.124815
K0431.125015
K0431.143010
K0431.144815
K0431.145015
K0431.163010
K0431.163815
K0431.164215
K0431.164815
K0431.165015
K0431.204215
K0431.204815
K0431.205015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=filo B=diametro
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
per tubi
(mm)
Carico massimo
(kN)

3.91 €

1 4 giorni M103028.43327ø 30 x 15

4.51 €

1 4 giorni M103835.54335ø 38 x 1.55

5.04 €

1 4 giorni M104239.94335ø 42.4 x 1.56

3.91 €

1 4 giorni M123028.43327ø 30 x 15

4.51 €

1 4 giorni M123835.54335ø 38 x 1.55

5.04 €

1 4 giorni M124239.94335ø 42.4 x 1.56

5.82 €

1 4 giorni M124845.85544ø 48.3 x 1.56

6.15 €

1 4 giorni M125048.45544ø 50.9 x 1.56

3.91 €

1 4 giorni M143028.43327ø 30 x 15

5.82 €

1 4 giorni M144845.85544ø 48.3 x 1.56

6.15 €

1 4 giorni M145048.45544ø 50.9 x 1.56

3.91 €

1 4 giorni M163028.43327ø 30 x 15

4.51 €

1 4 giorni M163835.54335ø 38 x 1.55

5.04 €

1 4 giorni M164239.94335ø 42.4 x 1.56

5.82 €

1 4 giorni M164845.85544ø 48.3 x 1.56

6.15 €

1 4 giorni M165048.45544ø 50.9 x 1.56

5.04 €

1 4 giorni M204239.94335ø 42.4 x 1.56

5.82 €

1 4 giorni M204845.85544ø 48.3 x 1.56

6.15 €

1 4 giorni M205048.45544ø 50.9 x 1.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Ottone

Supporto tecnico