Boccole di posizionamento per pistoni di posizionamento (K1290)

Boccole di posizionamento per pistoni di posizionamento (K1290)
· Fungono da ausilio per compiti di posizionamento precisi

· Elevata resistenza all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1290.04
K1290.05
K1290.06
K1290.08
K1290.10
K1290.104
K1290.105
K1290.106
K1290.108
K1290.110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=filettatura D2=diametro esterno
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T
(mm)

5.06 €

1 4 giorni Acciaio-carbonitrurato e nero ossidato4M12x1,51915.511.510311

5.06 €

1 4 giorni Acciaio-carbonitrurato e nero ossidato5M12x1,51915.511.510410

5.06 €

1 4 giorni Acciaio-carbonitrurato e nero ossidato6M12x1,51915.511.510410

5.85 €

1 4 giorni Acciaio-carbonitrurato e nero ossidato8M16x1,52619.514.513612

5.85 €

1 4 giorni Acciaio-carbonitrurato e nero ossidato10M16x1,52619.514.513612

7.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e lucido4M12x1,51915.511.510311

7.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e lucido5M12x1,51915.511.510410

7.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e lucido6M12x1,51915.511.510410

10.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e lucido8M16x1,52619.514.513612

10.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e lucido10M16x1,52619.514.513612

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico