Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 16 | 8 | 11 | 27 | 13 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 20 | 8 | 11 | 31 | 13 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 30 | 8 | 11 | 41 | 13 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 40 | 8 | 11 | 51 | 13 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 50 | 8 | 11 | 61 | 13 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 16 | 10 | 12.5 | 28.5 | 17 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 20 | 10 | 12.5 | 32.5 | 17 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 30 | 10 | 12.5 | 42.5 | 17 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 40 | 10 | 12.5 | 52.5 | 17 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 50 | 10 | 12.5 | 62.5 | 17 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 60 | 10 | 12.5 | 72.5 | 17 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 2.5 | 16 | 8 | 11 | 27 | 13 | ||
0.89 € | 1 | 4 giorni | 40 | 2.5 | 20 | 8 | 11 | 31 | 13 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 2.5 | 30 | 8 | 11 | 41 | 13 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 40 | 2.5 | 40 | 8 | 11 | 51 | 13 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | 2.5 | 50 | 8 | 11 | 61 | 13 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 16 | 10 | 11 | 27 | 17 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 20 | 10 | 11 | 31 | 17 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 30 | 10 | 11 | 41 | 17 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 40 | 10 | 11 | 51 | 17 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 50 | 10 | 11 | 61 | 17 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.5 | 60 | 10 | 11 | 71 | 17 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.5 | 16 | 8 | 12.5 | 28.5 | 13 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.5 | 20 | 8 | 12.5 | 32.5 | 13 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.5 | 30 | 8 | 12.5 | 42.5 | 13 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.5 | 40 | 8 | 12.5 | 52.5 | 13 | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2.5 | 50 | 8 | 12.5 | 62.5 | 13 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 16 | 10 | 14 | 30 | 17 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 20 | 10 | 14 | 34 | 17 | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 30 | 10 | 14 | 44 | 17 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 40 | 10 | 14 | 54 | 17 | ||
1.25 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 50 | 10 | 14 | 64 | 17 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | 50 | 3.5 | 60 | 10 | 14 | 74 | 17 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 16 | 8 | 13.5 | 29.5 | 13 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 20 | 8 | 13.5 | 33.5 | 13 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 30 | 8 | 13.5 | 43.5 | 13 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 40 | 8 | 13.5 | 53.5 | 13 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 50 | 8 | 13.5 | 63.5 | 13 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 16 | 10 | 15 | 31 | 17 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 20 | 10 | 15 | 35 | 17 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 30 | 10 | 15 | 45 | 17 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 40 | 10 | 15 | 55 | 17 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 50 | 10 | 15 | 65 | 17 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 60 | 10 | 15 | 75 | 17 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
L=lunghezza della filettatura(mm)
D1=filo (M)(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali