Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0127.03504111 |
K0127.0506116 |
K0127.05061161 |
K0127.0508116 |
K0127.0808119 |
K0127.08081191 |
K0127.1008127 |
K0127.10081271 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Forma | D (mm) | D=diametro alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D2=filettatura | L2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | galvanizzato | A | 4.1 | 4.1 | 8 | M3.5 | M3.5 | 11 | 4 | 6 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | galvanizzato | A | 6.1 | 6.1 | 10 | M5 | M5 | 16 | 6 | 8 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | lucido | A | - | 6.1 | 10 | - | M5 | 16 | 6 | 8 | ||
1.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | galvanizzato | B | 8.1 | 8.1 | 15 | M5 | M5 | 16 | 10 | 8 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | galvanizzato | A | 8.1 | 8.1 | 14 | M8 | M8 | 19 | 10 | 11 | ||
6.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | lucido | A | - | 8.1 | 14 | - | M8 | 19 | 10 | 11 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | galvanizzato | A | 8.1 | 8.1 | 18 | M10 | M10 | 27 | 10 | 12 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | lucido | A | - | 8.1 | 18 | - | M10 | 27 | 10 | 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Forma
D(mm)
D=diametro alesaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D2=filettatura
L2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali