Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1033.0800 |
K1033.0890 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | |
---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 giorni | 0° | ||
4.29 € | 1 | 4 giorni | 90° |
Loading...
Tipo | I | Larghezza scanalatura(mm) | 8 | A(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 12 | D3(mm) | 8 | T(mm) | 28 |
T1(mm) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali