Porta in plastica per profilo in alluminio con cuscinetto o con fermo magnetico (K1633)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1633.0
K1633.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Forma B1
(mm)
B2
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Grado Shore

12.26 €

1 4 giorni EPDM-A15-5-5--

15.77 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoB-36-2.533070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Larghezza scanalatura(mm) 8/10 B=larghezza(mm) 40
D=filettatura(mm) M5 H=altezza(mm) 19 H1(mm) 4.5
L=lunghezza(mm) 53.5 L1(mm) 20/22.5 L2(mm) 12

Supporto tecnico