Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1630.511
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | Larghezza scanalatura(mm) | 8/10 |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 88 | B1(mm) | 51 | B2(mm) | 14.2 |
H=altezza(mm) | 40 | L=lunghezza(mm) | 40.1 | L1(mm) | 36 |
L2(mm) | 10.1 |
Si trova sulla pagina di Adattatore girevole, in plastica antistatica, per asole profilate (K1630), il codice articolo è il seguente: K1630.511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1630.511.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali