Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1065.6 |
K1065.10 |
K1065.61 |
K1065.101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Colore principale | Versione | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio | placcatura in nichel | placcatura in nichel | 16 | 13 | 15 | M12x1.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | placcatura in nichel | placcatura in nichel | 20 | 17 | 17 | M16x1.5 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | Acciaio inox | lucido | lucido | 16 | 13 | 15 | M12x1.5 | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | lucido | lucido | 20 | 17 | 17 | M16x1.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Colore principale
Versione
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali