Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1416.10512 |
K1416.10616 |
K1416.10816 |
K1416.11024 |
K1416.11230 |
K1416.11630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | N (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | 4 giorni | 5 | M12 | 6 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2.5 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16 | 10 | 12 | 20.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2 | 2.5 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | M24x1,5 | 13 | 18 | 21.5 | 5 | 3.5 | 9 | 2.5 | 2.5 | ||
10.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | M30x1,5 | 15 | 24 | 22.5 | 5 | 3.5 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | ||
12.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | M30x1,5 | 20 | 24 | 27 | 5 | 4.1 | 11.1 | 2.5 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Colore principale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Versione | lucido |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
N(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali