Boccole di posizionamento in acciaio inox per cilindro di posizionamento, pneumatiche (K1739)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1739.101

Codice componente
K1739.101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 10 Materiale principale Acciaio inox B=larghezza(mm) 2.5
D1(mm) 20 D2(mm) 20 D3(mm) 17
D4(mm) M16x1.5 H(mm) 17 H1(mm) 3
H2(mm) 2

Si trova sulla pagina di Boccole di posizionamento in acciaio inox per cilindro di posizionamento, pneumatiche (K1739), il codice articolo è il seguente: K1739.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1739.101.

Supporto tecnico