Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1476.13 |
K1476.16 |
K1476.20 |
K1476.25 |
K1476.30 |
K1476.35 |
K1476.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Spessore minimo piastra griglia H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 giorni | 13 | 25 | 17.3 | 20.03 | 20 | 26 | 12.1 | 6.6 | 5.58 | 20 | 6.92 | ||
53.91 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28.6 | 20.7 | 22.03 | 22 | 29 | 12.1 | 6.9 | 6.6 | 20 | 7.24 | ||
51.96 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32.2 | 24.8 | 28.03 | 28 | 33 | 17.1 | 8.42 | 8.13 | 25 | 8.74 | ||
59.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40.2 | 30.4 | 35.03 | 35 | 41 | 21 | 10.22 | 10.16 | 25 | 10.54 | ||
72.80 € | 1 | 4 giorni | 30 | 48.2 | 36.2 | 42.03 | 42 | 49 | 21.8 | 10.63 | 11.18 | 30 | 10.95 | ||
49.92 € | 1 | 4 giorni | 35 | 54.2 | 41.3 | 48.03 | 48 | 55 | 25.1 | 12.18 | 14.78 | 32 | 12.5 | ||
110.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | 75.2 | 58.4 | 67.03 | 67 | 76 | 31.1 | 15.43 | 18.67 | 45 | 15.75 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D1(mm)
D3(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Spessore minimo piastra griglia H(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali