Boccole di posizionamento in acciaio inox forma B avvitate frontalmente (K1477)

Boccole di posizionamento in acciaio inox forma B avvitate frontalmente (K1477)
· Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento

· Montaggio nella parte anteriore

· Temprato

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1477.13
K1477.16
K1477.20
K1477.25
K1477.30
K1477.35
K1477.50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Spessore minimo piastra griglia H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

70.68 €

1 4 giorni 1334.997.617.34.4253513.5M4x711.564.5202011.91

70.68 €

1 4 giorni 1636.997.620.74.4293721M4x711.564.5202011.91

69.05 €

1 4 giorni 2044.999.524.85.4354521M5x915.826252516.21

73.24 €

1 4 giorni 2554.991130.46.4425525.5M6x1019.947252520.32

78.29 €

1 4 giorni 3059.991136.26.4486030.5M6x1121.777303022.15

86.53 €

1 4 giorni 3569.991441.38.4567040M8x1722.619323222.99

113.23 €

1 4 giorni 5091.991758.410.4759255M10x1831.1211454531.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Forma B

Supporto tecnico