Boccole di posizionamento con collare in acciaio inox per perni di bloccaggio a sfera (K1462)

Boccole di posizionamento con collare in acciaio inox per perni di bloccaggio a sfera (K1462)
· Profondità di avvitamento definita

· Avvitamento facile e affidabile

· Avvitabile in diversi materiali

· Utilizzabile su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1462.10512
K1462.10616
K1462.10816
K1462.11024
K1462.11224
K1462.11630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T1
(mm)

10.83 €

1 4 giorni 52062013.51732M1253

12.49 €

1 4 giorni 6247.52417.52035M1663

12.49 €

1 4 giorni 824102417.52035M1683

21.46 €

1 4 giorni 10341334252555M24105

21.46 €

1 4 giorni 12341534252555M24125

25.32 €

1 4 giorni 16402040312858M30165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido H2(mm) 10
T(mm) 5

Supporto tecnico