Viti a testa esagonale con testa esagonale simili a DIN 609 (K0706)

Viti a testa esagonale con testa esagonale simili a DIN 609 (K0706)
· Per il fissaggio della posizione dei pezzi da lavorare

· Stelo rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0706.09X25
K0706.09X30
K0706.09X35
K0706.09X40
K0706.09X45
K0706.09X50
K0706.09X60
K0706.11X30
K0706.11X35
K0706.11X40
K0706.11X45
K0706.11X50
K0706.11X60
K0706.11X70
K0706.11X80
K0706.11X90
K0706.11X100
K0706.13X35
K0706.13X40
K0706.13X45
K0706.13X50
K0706.13X60
K0706.13X70
K0706.13X80
K0706.13X90
K0706.13X100
K0706.17X40
K0706.17X45
K0706.17X50
K0706.17X60
K0706.17X70
K0706.17X80
K0706.17X90
K0706.17X100
K0706.21X50
K0706.21X60
K0706.21X70
K0706.21X80
K0706.21X90
K0706.21X100
K0706.21X120
K0706.25X60
K0706.25X70
K0706.25X80
K0706.25X90
K0706.25X100
K0706.25X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

1.32 €

1 4 giorni 814.5914.385.313258

1.41 €

1 4 giorni 814.5914.385.3133013

1.64 €

1 4 giorni 814.5914.385.3133518

1.50 €

1 4 giorni 814.5914.385.3134023

1.63 €

1 4 giorni 814.5914.385.3134528

1.60 €

1 4 giorni 814.5914.385.3135033

2.09 €

1 4 giorni 816.5914.385.3136041

1.47 €

1 4 giorni 1017.51117.776.4173010

1.52 €

1 4 giorni 1017.51117.776.4173515

1.37 €

1 4 giorni 1017.51117.776.4174020

1.18 €

1 4 giorni 1017.51117.776.4174525

1.70 €

1 4 giorni 1017.51117.776.4175030

1.70 €

1 4 giorni 1019.51117.776.4176038

2.39 €

1 4 giorni 1019.51117.776.4177048

2.43 €

1 4 giorni 1019.51117.776.4178058

3.42 €

1 4 giorni 1019.51117.776.4179068

4.81 €

1 4 giorni 1019.51117.776.41710078

1.78 €

1 4 giorni 1220.51319.857.5193511.5

2.15 €

1 4 giorni 1220.51319.857.5194016.5

1.96 €

1 4 giorni 1220.51319.857.5194521.5

2.08 €

1 4 giorni 1220.51319.857.5195026.5

2.14 €

1 4 giorni 1222.51319.857.5196034.5

2.96 €

1 4 giorni 1222.51319.857.5197044.5

3.00 €

1 4 giorni 1222.51319.857.5198054.5

3.11 €

1 4 giorni 1222.51319.857.5199064.5

3.15 €

1 4 giorni 1222.51319.857.51910074.5

3.63 €

1 4 giorni 16251726.1710244011.5

2.53 €

1 4 giorni 16251726.1710244516.5

3.28 €

1 4 giorni 16251726.1710245021.5

3.44 €

1 4 giorni 16271726.1710246029.5

3.34 €

1 4 giorni 16271726.1710247039.5

3.78 €

1 4 giorni 16271726.1710248049.5

4.59 €

1 4 giorni 16271726.1710249059.5

5.14 €

1 4 giorni 16271726.17102410069.5

5.16 €

1 4 giorni 2028.52132.9512.5305017.5

5.15 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.5306025.5

5.50 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.5307035.5

5.88 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.5308045.5

6.27 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.5309055.5

5.87 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.53010065.5

6.97 €

1 4 giorni 2030.52132.9512.53012085.5

5.85 €

1 4 giorni 2436.52539.3515366019

6.61 €

1 4 giorni 2436.52539.3515367029

6.90 €

1 4 giorni 2436.52539.3515368039

7.18 €

1 4 giorni 2436.52539.3515369049

7.61 €

1 4 giorni 2436.52539.35153610059

8.11 €

1 4 giorni 2436.52539.35153612079

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico