Acciaio inossidabile di riferimento Nonius e zero, autoadesivo (K0759)

Acciaio inossidabile di riferimento Nonius e zero, autoadesivo (K0759)
· Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0759.00
K0759.0001
K0759.01
K0759.0101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

6.07 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroorizzontale--30

8.44 €

1 4 giorni scala di nonioorizzontalelato sinistroSuperiore40

6.07 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroverticale--30

8.44 €

1 4 giorni scala di nonioverticaleSuperiorelato destro40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido B=larghezza(mm) 15
H=altezza(mm) 1

Supporto tecnico