Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | Massimo F1 (kN) | F2 massimo (kN) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.60 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | 1.1141 | galvanizzato | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
8.60 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | 1.1141 | lucido | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
5.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
12.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
17.65 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
35.11 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | 1.4301 | - | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
5.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
20.09 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
53.94 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
K(mm)
M(mm)
Massimo F1(kN)
F2 massimo(kN)
Carico consentito(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali