Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1143.0630028 |
K1143.0829035 |
K1143.10630028 |
K1143.10829035 |
K1143.20630028 |
K1143.20829035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Larghezza (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Colore principale | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | Acciaio | - | galvanizzato | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 51 | Acciaio | - | galvanizzato | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
24.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | Acciaio inox | 1.4305 | - | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
38.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 51 | Acciaio inox | 1.4305 | - | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
100.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
104.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 51 | Acciaio inox | 1.4401 | - | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Larghezza(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Colore principale
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali