Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1498.1203X2000 |
K1498.1203X5000 |
K1498.1204X3000 |
K1498.1204X5000 |
K1498.1208X10000 |
K1498.1208X2500 |
K1498.1208X5000 |
K1498.1212X10000 |
K1498.1212X3000 |
K1498.1212X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 2 | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G=filettatura | L=lunghezza alloggiamento (mm) | P=lunghezza cavo (mm) | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | Numero massimo di cicli di flessione | Tensione di picco Nominale (V) | Corrente nominale (40 °C) (A) | Tensione d'esercizio (V) | Raggio di curvatura cavo mobile | Raggio di curvatura cavo fisso | Privo di alogenati | Resistenza del conduttore (20 °C) (Ω/km) | Materiale dei componenti | Tension nominale (V) | Tipo di prodotto | Tensione di prova (V) | Grado di protezione | Intervallo di temperature del cavo variabile | Intervallo di temperature del cavo fisso | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 3 poli | - | 4,1 | - | - | 38 | 2000 | 3 x 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | si | 57 | Poliuretano | 300 AC | dritto | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1350 | false | ||
19.32 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 3 poli | - | 4,1 | - | - | 38 | 5000 | 3 x 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | si | 57 | Poliuretano | 300 AC | dritto | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1350 | false | ||
12.04 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 4 poli | - | 5 | - | - | 38 | 3000 | N=4 X 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | no | 60 | PVC | 300 AC | dritto | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0640 | false | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 4 poli | - | 5 | - | - | 38 | 5000 | N=4 X 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | no | 60 | PVC | 300 AC | dritto | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0640 | false | ||
46.91 € | 1 | 4 giorni | PVC | 8 poli | 14,5 | - | 6 | M12x1 | 41,5 | 10000 | 8 x 0,25mm² | - | - | - | - | - | - | no | 79 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.78 € | 1 | 4 giorni | PVC | 8 poli | 14,5 | - | 6 | M12x1 | 41,5 | 2500 | 8 x 0,25mm² | - | - | - | - | - | - | si | 79 | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.69 € | 1 | 4 giorni | PVC | 8 poli | 14,5 | - | 6 | M12x1 | 41,5 | 5000 | 8 x 0,25mm² | - | - | - | - | - | - | si | 79 | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72.07 € | 1 | 4 giorni | PVC | 12 poli | 15 | - | 6 | M12x1 | 41,9 | 10000 | 8 x 0,25mm² | - | - | - | - | - | - | no | 138 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.60 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 12 poli | - | 6 | - | - | 43,5 | 3000 | 12 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | si | 138 | Poliuretano | 300 AC | dritto | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,1521 | false | ||
67.79 € | 1 | 4 giorni | Plastica | 12 poli | - | 6 | - | - | 43,5 | 5000 | 12 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | si | 138 | Poliuretano | 300 AC | dritto | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,2300 | false |
Loading...
Colore principale | nero | Forma | A | Versione 1 | con collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettore a Spina | Idoneità EMC | senza schermatura | Colore dei componenti | nero |
Tipo di stampo | bussola diritta |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Versione 2
D=diametro(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G=filettatura
L=lunghezza alloggiamento(mm)
P=lunghezza cavo(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore
Numero massimo di cicli di flessione
Tensione di picco Nominale(V)
Corrente nominale (40 °C)(A)
Tensione d'esercizio(V)
Raggio di curvatura cavo mobile
Raggio di curvatura cavo fisso
Privo di alogenati
Resistenza del conduttore (20 °C)(Ω/km)
Materiale dei componenti
Tension nominale(V)
Tipo di prodotto
Tensione di prova(V)
Grado di protezione
Intervallo di temperature del cavo variabile
Intervallo di temperature del cavo fisso
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali