Connettori con raccordo a vite, forma B, boccola angolata (K1498)

Connettori con raccordo a vite, forma B, boccola angolata (K1498)
· Grado di protezione fino a IP 67

· Intervallo di temperatura elevato

· Con chiusura a vite

· Codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1498.11203X2000
K1498.11203X5000
K1498.11204X3000
K1498.11204X5000
K1498.11208X10000
K1498.11208X3000
K1498.11208X5000
K1498.11212X10000
K1498.11212X3000
K1498.11212X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Versione 2 D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
G=filettatura H1
(mm)
L1
(mm)
P=lunghezza cavo
(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore Numero massimo di cicli di flessione Tensione di picco Nominale
(V)
Corrente nominale (40 °C)
(A)
Tensione d'esercizio
(V)
Raggio di curvatura cavo mobile Raggio di curvatura cavo fisso Privo di alogenati Resistenza del conduttore (20 °C)
(Ω/km)
Materiale dei componenti Tension nominale
(V)
Tensione di prova
(V)
Grado di protezione Intervallo di temperature del cavo variabile Intervallo di temperature del cavo fisso Peso
(kg)
PL Edelstahl

13.62 €

1 4 giorni Plastica3 poli-4,1---2820003 x 0,34 mm²10.000.000 (25 °C)25004250 AC / 250 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1si57Poliuretano300 AC2500 ACIP65/IP67-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1370false

19.61 €

1 4 giorni Plastica3 poli-4,1---2850003 x 0,34 mm²10.000.000 (25 °C)25004250 AC / 250 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1si57Poliuretano300 AC2500 ACIP65/IP67-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1263false

12.55 €

1 4 giorni Plastica4 poli-5---283000N=4 X 0,34 mm²10.000.000 (25 °C)25004250 AC / 250 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1no60PVC300 AC2000 ACIP65/IP67-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,0840false

13.75 €

1 4 giorni Plastica4 poli-5---285000N=4 X 0,34 mm²10.000.000 (25 °C)25004250 AC / 250 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1no60PVC300 AC2000 ACIP65/IP67-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,0840false

48.91 €

1 4 giorni PVC8 poli15-6M12x126,43210000-------no-PVC-------

41.56 €

1 4 giorni Plastica8 poli-5,8---3230008 x 0,25mm²10.000.000 (25 °C)800230 AC / 30 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1si79Poliuretano300 AC2500 ACIP65/IP67-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1520false

50.04 €

1 4 giorni Plastica8 poli-5,8---3250008 x 0,25mm²10.000.000 (25 °C)800230 AC / 30 DC≥ 10 x D1≥ 5 x D1si79Poliuretano300 AC2500 ACIP65/IP67-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1230false

72.85 €

1 4 giorni PVC12 poli15-6M12x126,43210000-------no-PVC-------

58.39 €

1 4 giorni Plastica12 poli-6---32300012 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 10 x D1≥ 7,5 X D1si138Poliuretano300 AC1500 ACIP65/IP67-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C0,1590false

68.79 €

1 4 giorni Plastica12 poli-6---32500012 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 10 x D1≥ 7,5 X D1si138Poliuretano300 AC1500 ACIP65/IP67-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C0,1590false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore principale nero Forma B L=lunghezza alloggiamento(mm) 39
Versione 1 con collegamento a vite Denominazione Connettore a Spina Idoneità EMC senza schermatura
Colore dei componenti nero Tipo di stampo bussola angolata Tipo di prodotto ad angolo

Supporto tecnico