Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1340.45060 |
K1340.45080 |
K1340.45100 |
K1340.45140 |
K1340.45160 |
K1340.45180 |
K1340.45200 |
K1340.45220 |
K1340.45240 |
K1340.45260 |
K1340.45280 |
K1340.45320 |
K1340.45500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (per lunghezza custodia H=30) (mm) | A (per lunghezza custodia H=36) (mm) | A (per lunghezza custodia H=40) (mm) | A (per lunghezza custodia H=50) (mm) | A (per lunghezza custodia H=60) (mm) | A=spaziatura della lingua (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 4 giorni | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 6 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 8 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 10 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 14 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 16 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 18 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 20 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 22 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 24 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 26 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 28 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 32 | ||
2.74 € | 1 | 4 giorni | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 50 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza della lingua(mm) | 45 |
Configura
Proprietà di base
A (per lunghezza custodia H=30)(mm)
A (per lunghezza custodia H=36)(mm)
A (per lunghezza custodia H=40)(mm)
A (per lunghezza custodia H=50)(mm)
A (per lunghezza custodia H=60)(mm)
A=spaziatura della lingua(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali