Linguetta per serratura a un quarto di giro, acciaio (K1114)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1114.135X160
K1114.135X180
K1114.135X200
K1114.135X220
K1114.135X240
K1114.145X040
K1114.145X060
K1114.145X080
K1114.145X100
K1114.145X120
K1114.145X140
K1114.145X160
K1114.145X180
K1114.145X200
K1114.145X220
K1114.145X240
K1114.145X260
K1114.145X280
K1114.145X300
K1114.145X320
K1114.145X340
K1114.145X360
K1114.145X380
K1114.145X400
K1114.145X420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A (per lunghezza custodia H=18)
(mm)
A (per lunghezza custodia H=30)
(mm)
A (per lunghezza custodia H=40)
(mm)
A (per lunghezza custodia H=50)
(mm)
L=lunghezza della lingua
(mm)
PL Edelstahl RoHS Peso
(kg)

0.69 €

1 4 giorni 1628384835falsetrue0,0203

0.69 €

1 4 giorni 1830405035falsetrue0,0206

0.69 €

1 4 giorni 2032425235falsetrue0,0204

0.69 €

1 4 giorni 2234445435falsetrue0,0205

0.69 €

1 4 giorni 2436465635falsetrue0,0221

0.69 €

1 4 giorni 416263645---

0.69 €

1 4 giorni 618283845---

0.69 €

1 4 giorni 820304045---

0.69 €

1 4 giorni 1022324245---

0.69 €

1 4 giorni 1224344445---

0.69 €

1 4 giorni 1426364645---

0.69 €

1 4 giorni 1628384845---

0.69 €

1 4 giorni 1830405045---

0.69 €

1 4 giorni 2032425245---

0.69 €

1 4 giorni 2234445445---

0.69 €

1 4 giorni 2436465645---

0.69 €

1 4 giorni 2638485845---

0.69 €

1 4 giorni 2840506045---

0.69 €

1 4 giorni 3042526245---

0.69 €

1 4 giorni 3244546445---

0.69 €

1 4 giorni 3446566645---

0.78 €

1 4 giorni 3648586845---

0.78 €

1 4 giorni 3850607045---

0.78 €

1 4 giorni 4052627245---

0.78 €

1 4 giorni 4254647445---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Denominazione Linguetta

Supporto tecnico